(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:140-R
建築用シャープペンシル1.3本体 コウギョウヨウマーカー

建築用シャープペンシル1.3本体 140-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円

【特長】・ワンタッチクリップ採用で分厚い腰袋にも対応します【用途】・木材、鉄鋼...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ポリマー芯
  • 芯径(mm):
    1.3
  • 長さ(mm):
    145
  • 直径(mm):
    8.6
  • 筆記線幅(mm):
    1.3
  • 質量(g):
    224.000
  • 材質1:
    樹脂/真鍮/鉄

Loading...

140-R の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

140-R

4931972456587
607-3077

1個

1,014( 1,115円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクリップ採用で分厚い腰袋にも対応します
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに
【材質】
・樹脂/真鍮/鉄

カタログ

 

140-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシル1.3本体の型番140-Rのページです。
型番140-Rに関する仕様情報を記載しております。

建築用シャープペンシル1.3本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
140-HB
140-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,014円

( 1,115円 )
1個 -

4日目

HB4931972456563607-3094

1,014円

( 1,115円 )
1個 -

4日目

4931972456594607-3081

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました