(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"

通常価格(税別)
4,800円
税込価格
5,280円

【特長】・裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ナイロン80%+ポリウレタン20%

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
胸囲(cm)
身長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85~91
162~168
4549384025866
140.000
206-5218
S

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

89~95
167~173
4549384025873
150.000
206-5219
M

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャパンテクノロジーの暑さ対策インナーです
・着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます
・汗をかきにくい状況であれば、商品を水で濡らしてから軽く絞って着用頂いても冷感の効果を感じやすくなります
・風を受けることで冷感をより強く感じることができ、夏の屋内外での作業やアウトドアを快適にします
・着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります
・夏の気温が高い状況下やさまざまなシーンでその効果を体感いただけます
・UVCUT機能(紫外線遮蔽率90%)もあるため、日焼けを防ぎます
・洗濯耐久試験では、家庭用洗濯機で約100回洗っても初期性能の70%キープする高い洗濯耐久性があります
【材質】
・ナイロン80%+ポリウレタン20%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました