(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPP020-1N-S
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ ジョウリュウ・ジュンスイソウチ

通常単価(税別)
20,884円
税込単価
22,972円

【特長】・親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します・21...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    69
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 内径(mm):
    28
  • 材質1:
    ろ材:PES
  • 材質2:
    コア:ポリプロピレン
  • 材質3:
    ガスケット:シリコーンゴム

型番

EPP020-1N-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

EPP020-1N-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPP020-1N-S

0.2
251
460.000
195-0201

1個

20,884( 22,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します
・21CFR記載の材料を使用しています
・FDA認証を取得しています
・EC指令の食品接触材に適合しています
【材質】
・ろ材:PES
・コア:ポリプロピレン
・ガスケット:シリコーンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズの型番EPP020-1N-Sのページです。
型番EPP020-1N-Sに関する仕様情報を記載しております。

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPP020-2N-S
EPP045-1N-S
EPP045-2N-S
EPP065-1N-S
EPP065-2N-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ろ過精度(μm) 長さ(mm) 質量(g) トラスココード

41,573円

( 45,730円 )
1個 -

1日目

0.2495790.000195-0204

20,884円

( 22,972円 )
1個 -

1日目

0.45251460.000195-0202

41,573円

( 45,730円 )
1個 -

1日目

0.45495790.000195-0205

20,884円

( 22,972円 )
1個 -

1日目

0.65251460.000195-0203

41,573円

( 45,730円 )
1個 -

1日目

0.65495790.000195-0206

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました