(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VBP5M19-68
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ ジョウリュウ・ジュンスイソウチ

通常単価(税別)
5,493円
税込単価
6,042円

【特長】・21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています・端面シールによりシー...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    63
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 内径(mm):
    28
  • 推奨交換差圧(MPa):
    0.14~0.21
  • 材質1:
    ろ材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ガスケット:ポリエチレン

型番

VBP5M19-68 解除

Loading...

 
カタログを表示

VBP5M19-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBP5M19-68

5
500
360.000
195-0254

1個

5,493( 6,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています
・端面シールによりシール性が向上しています
・特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します
【用途】
・飲料水用、仕込み水のろ過
・エッチング、レジスト液のろ過
・輸液、製造用水のろ過
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン(PP)
・ガスケット:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズの型番VBP5M19-68のページです。
型番VBP5M19-68に関する仕様情報を記載しております。

デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VBP1M19-68
VBP1M29-53
VBP1M9-84
VBP5M29-53
VBP5M9-84
VBP75M19-68
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ろ過精度(μm) 長さ(mm) 質量(g) トラスココード

5,493円

( 6,042円 )
1個 -

1日目

1500360.000195-0252

8,241円

( 9,065円 )
1個 -

4日目

1750540.000195-0260

3,633円

( 3,996円 )
1個 -

1日目

1250180.000195-0245

8,241円

( 9,065円 )
1個 -

1日目

5750540.000195-0262

3,633円

( 3,996円 )
1個 -

1日目

5250180.000195-0247

5,493円

( 6,042円 )
1個 -

1日目

75500360.000195-0258

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました