(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VB1M29-53
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ ジョウリュウ・ジュンスイソウチ

通常単価(税別)
4,261円
税込単価
4,687円

【特長】・2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです・1...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    63
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 内径(mm):
    28
  • 推奨交換差圧(MPa):
    0.14~0.21
  • 材質1:
    ろ材・コア:ポリプロピレン

型番

VB1M29-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

VB1M29-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB1M29-53

1
750
540.000
195-0329

1個

4,261( 4,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです
・100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です
・接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています
・米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています
・EC指令の食品接触材に適合しています
【用途】
・アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液
【材質】
・ろ材・コア:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズの型番VB1M29-53のページです。
型番VB1M29-53に関する仕様情報を記載しております。

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VB100M29-53
VB10M19-68
VB10M29-53
VB25M19-68
VB25M29-53
VB3M19-68
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ろ過精度(μm) 長さ(mm) 質量(g) トラスココード

4,261円

( 4,687円 )
1個 -

1日目

100750540.000195-0336

2,864円

( 3,150円 )
1個 -

1日目

10500360.000195-0323

4,261円

( 4,687円 )
1個 -

1日目

10750540.000195-0332

2,864円

( 3,150円 )
1個 -

1日目

25500360.000195-0324

4,261円

( 4,687円 )
1個 -

1日目

25750540.000195-0333

2,864円

( 3,150円 )
1個 -

1日目

3500360.000195-0321

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました