(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポスト・イット(R) ふせん 強粘着

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポスト・イット(R) ふせん 強粘着【1,800個入り】

通常単価(税別)
3,511円
税込単価
3,862円

【特長】・約2倍の粘着力(3M通常粘着比)で、パソコンや電話、キャビネットなど...

詳細情報を確認する

  • パック入数:
    90枚×20冊
  • 横(mm):
    25
  • 縦(mm):
    75
  • 色:
    ビビットイエロー
  • JANコード:
    4550309180119
  • 質量(g):
    296.000
  • トラスココード:
    256-9185
  • 材質1:
    本体:紙
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

5001SS-YN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5001SS-YN

1パック

1,800個入り

3,511( 3,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2倍の粘着力(3M通常粘着比)で、パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、つきにくかった場所にもしっかり貼れてはがれにくい製品です
・樹脂製品などはがれやすかった場所にもしっかり貼れます
【用途】
・パソコンのフレームや段ボールに
・垂直面に
【材質】
・本体:紙
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット(R) ふせん 強粘着の型番5001SS-YNのページです。
型番5001SS-YNに関する仕様情報を記載しております。

ポスト・イット(R) ふせん 強粘着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました