(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強粘着見出し マルチカラー 増量パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強粘着見出し マルチカラー 増量パック【2,720~2,880個入り】

通常価格(税別)
2,877円
税込価格
3,165円

【特長】・カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせた...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    15
  • 縦(mm):
    50
  • 質量(g):
    200

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
パック入数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90枚×32冊
アクアスプラッシュ・グアバ・バイタルオレンジ・ライトグリーン
4550309343415
607-2421

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
ブルー・オーキッドフロスト・グリーン・ブルーパラダイス
4550309343422
607-2400

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
ポジティブリィピンク・アクアスプラッシュ・ブルー・シトロン
4550309343439
607-2416

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
ピンク・ポジティブリィピンク・イエロー・アシッドライム
4550309343446
607-2437

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
グリーン・イエロー・オーキッドフロスト・ピンク
4550309343453
607-2444

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
ビビッドイエロー・トロピカルピンク・パパイヤフィズ・アシッドライム
4550309343460
607-2420

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
アイリスインフュージョン・ポジティブリィピンク・トロピカルピンク・ピンク
4550309343477
607-2408

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×32冊
シトロン・ライトグリーン・シーグラス・グアバ
4550309343484
607-2445

1パック

2,880個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

90枚×24冊・70枚×8冊(ブラックのみ)
ブラック・べブルグレー・オーキッドフロスト・ブルー
4550309343491
607-2433

1パック

2,720個入り

2,877( 3,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせたりすることができます
・粘着力が2倍(当社通常粘着製品比)なので、つきにくい場所にもしっかりと貼れます
・紙製のふせんなので、筆記具を選ばずに使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強粘着見出し マルチカラー 増量パックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました