(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強粘着ふせん マルチカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強粘着ふせん マルチカラー【2,040~2,160個入り】

通常価格(税別)
3,927円
税込価格
4,320円

【特長】・カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせた...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    25
  • 縦(mm):
    75
  • 質量(g):
    350.000

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
パック入数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90枚×24パッド
アクアスプラッシュ・グアバ・バイタルオレンジ・ライトグリーン
4550309344184
607-0916

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
ブルー・オーキッドフロスト・グリーン・ブルーパラダイス
4550309344191
607-2407

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
ポジティブリィピンク・アクアスプラッシュ・ブルー・シトロン
4550309344207
607-2399

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
ピンク・ポジティブリィピンク・イエロー・アシッドライム
4550309344214
607-0919

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
グリーン・イエロー・オーキッドフロスト・ピンク
4550309344221
607-2440

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
ビビッドイエロー・トロピカルピンク・パパイヤフィズ・アシッドライム
4550309344238
607-2434

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
アイリスインフュージョン・ポジティブリィピンク・トロピカルピンク・ピンク
4550309344245
607-2429

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×24パッド
シトロン・ライトグリーン・シーグラス・グアバ
4550309344252
607-2415

1パック

2,160個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

90枚×18冊・70枚×6冊(ブラックのみ)
ブラック・べブルグレー・オーキッドフロスト・ブルー
4550309344269
607-2442

1パック

2,040個入り

3,927( 4,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせたりすることができます
・粘着力が2倍(当社通常粘着製品比)なので、つきにくい場所にもしっかりと貼れます
・紙製のふせんなので、筆記具を選ばずに使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強粘着ふせん マルチカラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました