(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTS-12W-H-F2
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) ルーバー

薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) GTS-12W-H-F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,813円
税込単価
41,594円

【特長】・薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました・前...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アウタールーバー:SUS304
  • 材質2:
    インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
  • 材質3:
    フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)

(i)ご注意

  • 取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。

Loading...

GTS-12W-H-F2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
奥行(mm)
横(mm)
形状
縦(mm)
パネルカット寸法 縦×横(mm)
ファン電圧(V)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS-12W-H-F2

77
160
1連
160
130×130
AC200
1325.0
160-5996

1個

37,813( 41,594円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました
・前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です
・高防塵仕様で、排気用ファン付です
・IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます
・従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております
・火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます
・背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります(ファン取付け時は排気用としてご使用ください)
・前面からフィルターのメンテナンスが行えます
【用途】
・火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください
・雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に
【材質】
・アウタールーバー:SUS304
・インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94V-0)
・フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)

(i)ご注意

  • 取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。

GTS-12W-H-F2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)の型番GTS-12W-H-F2のページです。
型番GTS-12W-H-F2に関する仕様情報を記載しております。

薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GTS-12W-H-F1
GTS-20W-H-F1
GTS-20W-H-F2
GTS-45W-H-F1
GTS-45W-H-F2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 横(mm) 形状 縦(mm) パネルカット寸法 縦×横(mm) ファン電圧(V) 質量(g) トラスココード

37,813円

( 41,594円 )
1個 -

19日目

771601連160130×130AC1001325.0160-5995

61,525円

( 67,678円 )
1個 -

19日目

952501連250210×210AC1002953.0160-5997

61,525円

( 67,678円 )
1個 -

19日目

952501連250210×210AC2002953.0160-5998

110,988円

( 122,087円 )
1個 -

19日目

955002連250210×460AC1005806.0160-5999

110,988円

( 122,087円 )
1個 -

19日目

955002連250210×460AC2005806.0160-6001

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました