(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー M18 サンダーポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルウォーキー M18 サンダーポリッシャー

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
46,800円 ~ 49,800円  特別価格 
税込価格
51,480円 ~ 54,780円  特別価格 

【特長】・バランスと快適性を備えた15mmダブルアクションポリッシャーです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573592030886
5700.0
498-5194

1個

46,800円

42,999

( 47,299円 )

4日目

4573592030893
5800.0
498-5196

1個

49,800円

45,756

( 50,332円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランスと快適性を備えた15mmダブルアクションポリッシャーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 サンダーポリッシャーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました