(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用補修パテ 鉄メタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:501003
工業用補修パテ 鉄メタル ホシュウザイ・パテ

通常単価(税別)
9,582円
税込単価
10,540円

【特長】・国産の工業用補修パテです・エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    パテ状補修剤
  • 可使時間:
    45分
  • 硬化時間:
    16時間
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 材質1:
    エポキシ樹脂
  • 色:
    濃灰色(硬化後)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

501003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501003

1
4571103459997
1000.0
595-2976

1個

9,582( 10,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産の工業用補修パテです
・エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです
・主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します
【用途】
・配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに
【材質】
・エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用補修パテ 鉄メタルの型番501003のページです。
型番501003に関する仕様情報を記載しております。

工業用補修パテ 鉄メタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
501040
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(kg) JANコード 質量(g) トラスココード

7,021円

( 7,723円 )
1個 -

1日目

0.54571103459904500.0595-2970

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました