(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVR-400SM-BRASS-NBR
パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット) ツギテ

パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット) PVR-400SM-BRASS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,216円
税込単価
7,938円

【特長】・内圧に関係なく接続がワンタッチでできます・スリーブロック機能の安心設...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 使用流体:
    空気
  • 耐圧力(MPa):
    2.0
  • 材質1:
    本体:亜鉛合金・真鍮・他
  • 材質2:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番

PVR-400SM-BRASS-NBR 解除

Loading...

PVR-400SM-BRASS-NBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
相手側取付サイズ
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVR-400SM-BRASS-NBR

778-0583
Rc1/2
4992338361280
327.000

1個

7,216( 7,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内圧に関係なく接続がワンタッチでできます
・スリーブロック機能の安心設計です
・分離時の不快な反動と音も解消します
【材質】
・本体:亜鉛合金・真鍮・他
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

PVR-400SM-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)の型番PVR-400SM-BRASS-NBRのページです。
型番PVR-400SM-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PVR-600SM-BRASS-NBR
PVR-800SM-BRASS-NBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 相手側取付サイズ JANコード 質量(g)

6,300円

( 6,930円 )
1個 -

1日目

778-0613Rc3/44992338361310345.000

7,188円

( 7,907円 )
1個 -

1日目

778-0648Rc14992338361341374.000

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました