(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSPカプラ(ホース取付用プラグ)

TSPカプラ(ホース取付用プラグ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,726円 ~ 18,000円
税込価格
2,999円 ~ 19,800円

【特長】・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます・粘度の...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    水、作動油、薬品、空気、ガス
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 適合カプラ:
    日東工器TSPカプラシリーズ

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
相手側ホースサイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
113-9126
5.0
7.5
4992338005702
80.0
1/2

1個

2,726( 2,999円 )

1日目

113-9142
3.0
4.5
4992338005733
150.0
3/4

1個

4,165( 4,582円 )

1日目

113-9169
3.0
4.5
4992338005764
360
1

1個

7,462( 8,208円 )

1日目

113-9185
2.0
3.0
4992338005795
530.0
1 1/4

1個

7,650( 8,415円 )

1日目

113-9207
2.0
3.0
4992338005825
720
1 1/2

1個

10,775( 11,853円 )

1日目

113-9223
1.5
2.3
4992338005856
1430.0
2

1個

18,000( 19,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます
・粘度の高い流体(グリスなど)に適します
【材質】
・本体:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ(ホース取付用プラグ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました