(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,826円
税込単価
3,109円

【特長】・流量が約2倍にアップし、生産効率にも大きく貢献します【材質】・本体:...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    777-9739
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    水、温油
  • 相手側取付サイズ:
    R3/8
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • JANコード:
    4992338421847
  • 質量(g):
    87.000
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番

K3-03SF-BRASS-NBR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K3-03SF-BRASS-NBR

1個

2,826( 3,109円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量が約2倍にアップし、生産効率にも大きく貢献します
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

K3-03SF-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)の型番K3-03SF-BRASS-NBRのページです。
型番K3-03SF-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました