(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2HS-PL-STEEL-NBR
HSPカプラソケット(おねじ取付用・テーパねじ) ツギテ

HSPカプラソケット(おねじ取付用・テーパねじ) 2HS-PL-STEEL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,908円
税込単価
6,499円

【特長】・本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用してます・圧力損失も少なく油...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    20.6
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    作動油
  • 耐圧力(MPa):
    31.0

型番

2HS-PL-STEEL-NBR 解除

Loading...

2HS-PL-STEEL-NBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
相手側取付サイズ
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2HS-PL-STEEL-NBR

777-8741
R1/4
4992338012601
134.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

1個

5,908( 6,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用してます
・圧力損失も少なく油圧機器に対応します
【材質】
・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

2HS-PL-STEEL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSPカプラソケット(おねじ取付用・テーパねじ)の型番2HS-PL-STEEL-NBRのページです。
型番2HS-PL-STEEL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

HSPカプラソケット(おねじ取付用・テーパねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3HS-PL-STEEL-NBR
4HS-PL-STEEL-NBR
6HS-PL-STEEL-NBR
8HS-PL-STEEL-NBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 相手側取付サイズ JANコード 質量(g) 材質1 材質2

6,917円

( 7,609円 )
1個 -

1日目

777-8864R3/84992338012618226.000本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-

7,238円

( 7,962円 )
1個 -

4日目

777-9011R1/24992338012625485.000本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-

7,875円

( 8,663円 )
1個 -

4日目

777-9143R3/44992338012632460.000本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-

16,500円

( 18,150円 )
1個 -

1日目

777-9232R149923380126491042.000本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました