(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CZL-2PM-SUS-EPDM
コンパクトゼロスピルカプラ(プラグ) ツギテ

コンパクトゼロスピルカプラ(プラグ) CZL-2PM-SUS-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,225円
税込単価
5,748円

【特長】・コンパクトサイズで省スペース化・大流量・差し込むだけのワンタッチ接続...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水、空気
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • 材質1:
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2:
    シールゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

CZL-2PM-SUS-EPDM 解除

Loading...

CZL-2PM-SUS-EPDM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
相手側取付サイズ
JANコード
質量(g)
外径(mm)
接続ねじ部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZL-2PM-SUS-EPDM

185-7594
Rc1/4
4992338706173
19.000
15.5
Rc1/4

1個

5,225( 5,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで省スペース化
・大流量
・差し込むだけのワンタッチ接続
・液だれ低減バルブ構造によって、接続・分離時の空気混入量・液だれ量を低減
【用途】
・冷却水配管用
【材質】
・本体:ステンレス鋼
・シールゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

CZL-2PM-SUS-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトゼロスピルカプラ(プラグ)の型番CZL-2PM-SUS-EPDMのページです。
型番CZL-2PM-SUS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

コンパクトゼロスピルカプラ(プラグ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CZL-1PM-SUS-EPDM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 相手側取付サイズ JANコード 質量(g) 外径(mm) 接続ねじ部

4,457円

( 4,903円 )
1個 -

1日目

185-7596Rc1/8499233870610411.00012Rc1/8

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました