(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6P-M-A-BRASS-FKM
SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ ツギテ

SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ 6P-M-A-BRASS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,050円
税込単価
7,755円

【特長】・SPカプラの大流量タイプです【材質】・本体:真鍮・シールゴム:フッ素...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~180
  • 使用流体:
    水、薬品、空気、ガス、作動油
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    シールゴム:フッ素ゴム(FKM)

型番

6P-M-A-BRASS-FKM 解除

Loading...

6P-M-A-BRASS-FKM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
耐圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6P-M-A-BRASS-FKM

777-9330
3.0
Rc3/4
4.5
4992338434083
295.000

1個

7,050( 7,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPカプラの大流量タイプです
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:フッ素ゴム(FKM)

6P-M-A-BRASS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプの型番6P-M-A-BRASS-FKMのページです。
型番6P-M-A-BRASS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2P-M-A-BRASS-FKM
3P-M-A-BRASS-FKM
4P-M-A-BRASS-FKM
8P-M-A-BRASS-FKM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 最高使用圧力(MPa) 相手側取付サイズ 耐圧力(MPa) JANコード 質量(g)

2,916円

( 3,208円 )
1個 -

1日目

777-93055.0Rc1/47.5499233839090741.000

3,832円

( 4,215円 )
1個 -

1日目

777-93135.0Rc3/87.5499233839091471.000

5,734円

( 6,307円 )
1個 -

1日目

777-93213.0Rc1/24.54992338390921149.000

9,188円

( 10,107円 )
1個 -

1日目

777-93483.0Rc14.54992338434090406.000

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました