(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6HP-R-STEEL-NBR
HSPカプラプラグ(めねじ取付用・テーパねじ) ツギテ

HSPカプラプラグ(めねじ取付用・テーパねじ) 6HP-R-STEEL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,641円
税込単価
6,205円

【特長】・本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用してます・圧力損失も少なく油...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    20.6
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    作動油
  • 耐圧力(MPa):
    31.0

型番

6HP-R-STEEL-NBR 解除

Loading...

6HP-R-STEEL-NBRの仕様・寸法情報

トラスココード777-9119最高使用圧力(MPa)20.6
使用温度範囲(℃)-20~80使用流体作動油
相手側取付サイズRc3/4耐圧力(MPa)31.0
JANコード4992338078201質量(g)197.000
材質1本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)材質2-

カタログ

型番リスト

型番
トラスココード
相手側取付サイズ
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6HP-R-STEEL-NBR

777-9119
Rc3/4
4992338078201
197.000
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-

1個

5,641( 6,205円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用してます
・圧力損失も少なく油圧機器に対応します
【材質】
・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSPカプラプラグ(めねじ取付用・テーパねじ)の型番6HP-R-STEEL-NBRのページです。
型番6HP-R-STEEL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

HSPカプラプラグ(めねじ取付用・テーパねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2HP-R-STEEL-NBR
3HP-R-STEEL-NBR
4HP-R-STEEL-NBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 相手側取付サイズ JANコード 質量(g) 材質1 材質2

3,094円

( 3,403円 )
1個 -

1日目

777-8716Rc1/4499233807814060本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

4,046円

( 4,451円 )
1個 -

1日目

777-8830Rc3/84992338078164102.000本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-

5,355円

( 5,891円 )
1個 -

1日目

777-8988Rc1/24992338078188171.000本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 相手側取付サイズ JANコード 質量(g) 材質1 材質2

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト