(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12S-A-BRASS-NBR
SPカプラ typeAソケット ツギテ

SPカプラ typeAソケット 12S-A-BRASS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
37,375円 30,412円
税込単価
41,113円 33,453円

【特長】・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムー...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    水、薬品、空気、ガス、作動油
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番

12S-A-BRASS-NBR 解除

Loading...

12S-A-BRASS-NBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
耐圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12S-A-BRASS-NBR

328-0659
2.0
R1 1/2
3.0
4992338191030
2270.0
124

1個

37,375円

30,412

( 33,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズに快適になりました
・バルブのセンター自動復帰機能により、分離後のシール性能アップ
【用途】
・水・薬品の配管接続
・空気・ガス・油類の配管接続
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

12S-A-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ typeAソケットの型番12S-A-BRASS-NBRのページです。
型番12S-A-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

SPカプラ typeAソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10S-A-BRASS-NBR
16S-A-BRASS-NBR
1S-A-BRASS-NBR
2S-A-BRASS-NBR
3S-A-BRASS-NBR
4S-A-BRASS-NBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 最高使用圧力(MPa) 相手側取付サイズ 耐圧力(MPa) JANコード 質量(g) 全長(mm)

30,125円

( 33,138円 )
1個 -

1日目

328-06412.0R1 1/43.049923381910161520.0115

57,750円

( 63,525円 )
1個 -

1日目

328-06671.5R22.349923381910543510.0132

3,570円

( 3,927円 )
1個 -

1日目

292-13755.0R1/87.5499233807881280.048

4,046円

( 4,451円 )
1個 -

1日目

292-13835.0R1/47.54992338078829130.058

6,344円

( 6,978円 )
1個 -

1日目

292-13915.0R3/87.54992338078836200.065

9,663円

( 10,629円 )
1個 -

1日目

292-14053.0R1/24.5499233807884340072

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました