(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒球式熱中症指数計 熱中症アラーム TC-300-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒球式熱中症指数計 熱中症アラーム TC-300-WH

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です・防塵防水性能付...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4904785192058
  • トラスココード:
    610-2749
  • 質量(g):
    79.000
  • 材質1:
    ABS
  • 奥行(mm):
    33
  • 高さ(mm):
    112
  • 幅(mm):
    60
  • 最小表示温度(℃):
    0.1
  • 最小表示湿度(%RH):
    0.1
  • 最小表示熱中症指数(℃):
    0.1
  • 測定範囲温度(℃):
    0.0~50.0
  • 測定範囲湿度(%RH):
    0.0~100
  • 電源(V):
    CR2032コイン形リチウム電池×1個
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0.0~50.0
  • 最小表示 温度(℃):
    0.0
  • 材質2:
    PMMA

(i)ご注意

  • IP65は「粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」 となり、水没には対応していません。

型番

TC-300-NWH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-300-NWH

1個

12,000( 13,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です
・防塵防水性能付きです(IP65)
・熱中症予防指数をアラーム音と数値でお知らせします
・黒球式なので日射や輻射熱も測定できます
・熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類します
・危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします
・屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能です
・携帯に便利なカラビナ、吊り下げ用アタッチメント、三脚取付用電池フタ付きです
【用途】
・熱中症予防に
・熱中症対策に
・安全管理に
【材質】
・ABS
・PMMA

(i)ご注意

  • IP65は「粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」 となり、水没には対応していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球式熱中症指数計 熱中症アラーム TC-300-WHの型番TC-300-NWHのページです。
型番TC-300-NWHに関する仕様情報を記載しております。

黒球式熱中症指数計 熱中症アラーム TC-300-WHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました