(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1371200ME
電工用多機能プライヤー デンセツコウグ

電工用多機能プライヤー 1371200ME

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,557円
税込単価
12,713円

【特長】・平・丸型素材をしっかりと掴み、ワイヤーを曲げたり捻じるなど多機能な幅...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    200
  • 全長(mm):
    200
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 適合電線([[MM2]]):
    単線:0.75~6.0/細撚線:0.5~4.0

型番

1371200ME 解除

Loading...

1371200ME の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
高さ(mm)
幅(mm)
材質2
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1371200ME

4003773088929
610-7093
なし
14
46
亜鉛メッキコーティング
266.000

1個

11,557( 12,713円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平・丸型素材をしっかりと掴み、ワイヤーを曲げたり捻じるなど多機能な幅広ジョー形状です
・革新的な切断形状でケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易です
・掴み面はフライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持できます
・外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能です
【材質】
・特殊工具鋼

カタログ

1371200MEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工用多機能プライヤーの型番1371200MEのページです。
型番1371200MEに関する仕様情報を記載しております。

電工用多機能プライヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1372200ME
1376200ME
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ 高さ(mm) 幅(mm) 材質2 質量(g)

11,940円

( 13,134円 )
1個 -

19日目

4003773088936610-7090コンフォートグリップ2152亜鉛メッキコーティング296.000

13,597円

( 14,957円 )
1個 -

19日目

4003773088943610-70971000V絶縁2860クロムメッキコーティング296.000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ 高さ(mm) 幅(mm) 材質2 質量(g)

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト