(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモデッキシャワー混合栓(浴室用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモデッキシャワー混合栓(浴室用)

通常価格(税別)
65,929円 ~ 67,786円
税込価格
72,522円 ~ 74,565円

【特長】・取付ピッチを85・102・120mmの3種類で調節できるマルチタイプ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    青銅
  • ホース長さ(m):
    1.6
  • 高さ(mm):
    151
  • 取付穴径(mm):
    23~27
  • タイプ:
    デッキ(台付)
  • 呼び径(mm):
    13(PJ1/2)
  • 取付ピッチ(mm):
    85mm/102mm/120mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4973987681042
3800.000
168-1750
200

1個

65,929( 72,522円 )

4日目

4973987681004
3800.000
167-5373
240

1個

66,857( 73,543円 )

4日目

4973987681028
3900.000
168-1736
300

1個

67,786( 74,565円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ピッチを85・102・120mmの3種類で調節できるマルチタイプです
・寒冷地にも対応可能な水抜き付です
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモデッキシャワー混合栓(浴室用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました