(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:125B
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプ ジョウリュウ・ジュンスイソウチ

通常単価(税別)
9,581円
税込単価
10,539円

【特長】・ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです【用途】・プロセス液などに...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    178
  • 長さ(mm):
    813
  • 適合ハウジング:
    1BHE2・1BHS2・1BMT2
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
  • 最高使用温度(℃):
    80

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

 
カタログを表示

125B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

125B

417-5361
4548623884417

1個

9,581( 10,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです
【用途】
・プロセス液などに含まれる微粒子の除去に
【材質】
・ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプの型番125Bのページです。
型番125Bに関する仕様情報を記載しております。

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
124B
126B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

9,914円

( 10,905円 )
1個 -

1日目

417-53444548623884394

9,220円

( 10,142円 )
1個 -

1日目

417-53874548623884431

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました