(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス(吊り下げタイプLEDライト付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーボックス(吊り下げタイプLEDライト付き)

通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

【特長】・鍵の保管、受け渡しに便利なキーボックスです・暗所でもダイヤル錠が見や...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4971760002602
  • 質量(g):
    760.000
  • トラスココード:
    602-2575
  • 材質1:
    金属、プラスチック
  • 奥行(mm):
    71
  • 高さ(mm):
    190(U字フック分離時138)
  • サイズ(mm):
    幅86×奥行71×高さ190mm(U字フック分離時138mm)
  • ダイヤル:
    4桁
  • 幅(mm):
    86

(i)ご注意

  • 解錠番号を忘れてしまった場合、すべての番号を試す必要がございます。
  • パスワードはメモなどを残すようお願いします。
  • 車の外部に取り付ける際は、スマートキーの扱いにご注意ください。
  • 電波を遮断するケースに入れるなどの対策が必要です。

型番

CKB-S04 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKB-S04

1個

4,350( 4,785円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵の保管、受け渡しに便利なキーボックスです
・暗所でもダイヤル錠が見やすいLEDライト付きです
・前面のカバーを開くと自動でライトが点灯します
・ボックス内は鍵を吊るして保管できるフック付きです
・ダイヤルはお好みで4桁の番号を何度でも設定できます
【材質】
・金属、プラスチック

(i)ご注意

  • 解錠番号を忘れてしまった場合、すべての番号を試す必要がございます。
  • パスワードはメモなどを残すようお願いします。
  • 車の外部に取り付ける際は、スマートキーの扱いにご注意ください。
  • 電波を遮断するケースに入れるなどの対策が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス(吊り下げタイプLEDライト付き)の型番CKB-S04のページです。
型番CKB-S04に関する仕様情報を記載しております。

キーボックス(吊り下げタイプLEDライト付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました