(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPDMシート 粘着テープなし

EPDMシート 粘着テープなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,653円 ~ 107,143円
税込価格
35,918円 ~ 117,857円

【特長】・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています・耐水性、耐寒性、耐酸、耐アル...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 形状:
    長方形
  • 長さ(mm):
    5000
  • 粘着有無:
  • 材質1:
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903757320666
195-2172
3
500
10200.000

1個

32,653( 35,918円 )

4日目

4903757320673
195-2173
3
1000
20400.000

1個

63,776( 70,154円 )

4日目

4903757320680
195-2180
5
500
17000.000

1個

54,081( 59,489円 )

4日目

4903757320697
195-2181
5
1000
34000.000

1個

107,143( 117,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています
・耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています
【用途】
・自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど
・工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDMシート 粘着テープなしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました