(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

通常価格(税別)
7,955円
税込価格
8,751円

【特長】・ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように...

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    1
  • 奥行(mm):
    15.7
  • 横(mm):
    38.09
  • 高さ(mm):
    18.28
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~65
  • 種類:
    UTP
  • 縦(mm):
    15.87
  • 適合ケーブル:
    AWG28単線より線/AWG30単線
  • 幅(mm):
    38.1
  • カテゴリ:
    カテゴリ5e
  • 適合ジャック:
    Cat5e
  • 質量(g):
    6.950

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0074983618972
194-9162

1個

7,955( 8,751円 )

1日目

0074983618927
194-9169

1個

7,955( 8,751円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています
・NEXT性能を保証するために100%テスト済みです
・終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します
【用途】
・カテゴリ5e LAN配線用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました