(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)

型番:PCCTR-65RW-EAT-T6
車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) プラチェーンスタンド

通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

【特長】・交通の少ない箇所向けタイプです・本体部の補修が可能です・幅140mm...

詳細情報を確認する

  • 本体色:
  • 材質1:
    キャップ:特殊ウレタン樹脂
  • 材質2:
    本体:特殊ウレタン樹脂
  • 材質3:
    反射材:フレキシブルプリズム反射シート
  • 材質4:
    ベース部:ASA樹脂

(i)ご注意

  • 専用アンカーは別売りです。
  • 車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
  • 「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。

型番

PCCTR-65RW-EAT-T6 解除

Loading...

カタログを表示

PCCTR-65RW-EAT-T6の仕様・寸法情報

JANコード4906648472758トラスココード632-8151
本体色質量(g)1200.0
材質1キャップ:特殊ウレタン樹脂材質2本体:特殊ウレタン樹脂
材質3反射材:フレキシブルプリズム反射シート材質4ベース部:ASA樹脂

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCCTR-65RW-EAT-T6

4906648472758
632-8151
1200.0

1個

15,200( 16,720円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交通の少ない箇所向けタイプです
・本体部の補修が可能です
・幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です
・設置に接着剤は不要です
・ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します
・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です
【用途】
・工場場内、駐車場などの誘導に
・縁石上
【材質】
・キャップ:特殊ウレタン樹脂
・本体:特殊ウレタン樹脂
・反射材:フレキシブルプリズム反射シート
・ベース部:ASA樹脂

(i)ご注意

  • 専用アンカーは別売りです。
  • 車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
  • 「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)の型番PCCTR-65RW-EAT-T6のページです。
型番PCCTR-65RW-EAT-T6に関する仕様情報を記載しております。

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCCTR-100RW-EAT-T6
PCCTR-40RW-EAT-T6
PCCTR-80RW-EAT-T6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

19,000円

( 20,900円 )
1個 -

5日目

4906648472772632-81521800.0

13,300円

( 14,630円 )
1個 -

5日目

4906648472741632-8154900.0

17,000円

( 18,700円 )
1個 -

5日目

4906648472765632-81581500.0
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト