(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーリングブラストネオ モバイルバッテリー専用ファンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーリングブラストネオ モバイルバッテリー専用ファンセット

通常単価(税別)
6,250円
税込単価
6,875円

【特長】・モバイルバッテリー専用のファンセットです・5Vのモバイルバッテリーに...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ファン2個セット
  • 最大風量:
    58L
  • 連続稼働時間:
    (表示H)(9V)約4時間、(表示M)(7.5V)約6時間、(表示L)(6V)約9.5時間(連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なる)
  • JANコード:
    4580026241794
  • 質量(g):
    235.000
  • トラスココード:
    513-4812

(i)ご注意

  • モバイルバッテリーは別売です。
  • モーターは水洗い不可となります。
  • 汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
  • 使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
  • モバイルバッテリーの不具合に関しましては各メーカーにお問い合わせください。

型番

LX-6700FCM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX-6700FCM

1個

6,250( 6,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モバイルバッテリー専用のファンセットです
・5Vのモバイルバッテリーに付属の昇圧ケーブルを使用することで
・最大出力9V相当 最大58Lの風がでます
・従来の専用バッテリーにも劣らない風量を体感
・ファンカバー・モーター・羽根が分解できるので、
・水洗いができます
【用途】
・暑さ対策に
【特長】
・ファン2個
・専用ケーブル1本
・取扱説明書

(i)ご注意

  • モバイルバッテリーは別売です。
  • モーターは水洗い不可となります。
  • 汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
  • 使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
  • モバイルバッテリーの不具合に関しましては各メーカーにお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーリングブラストネオ モバイルバッテリー専用ファンセットの型番LX-6700FCMのページです。
型番LX-6700FCMに関する仕様情報を記載しております。

クーリングブラストネオ モバイルバッテリー専用ファンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました