(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルエントリープレート 角形

ケーブルエントリープレート 角形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,891円
税込単価
5,380円

【特長】・切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます・3....

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    14
  • 横(mm):
    147
  • 取付ねじ:
    M5ネジ
  • 縦(mm):
    58横(mm):147奥行(mm):14
  • 色:
    グレー
  • 適合電線径(mm):
    3.2-12.5mm
  • 適合板厚:
    規定なし、ただしスナップイン取付けのみ1.5-2mm
  • クランプレンジ(mm):
    3.2~12.5
  • グロメット:
    21本用
  • 質量(g):
    112.000
  • トラスココード:
    207-9510
  • 材質1:
    フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ

型番

KEL-DPU24-21-43930 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEL-DPU24-21-43930

1個

4,891( 5,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます
・3.2~12.5mmを最大21本組込めます
・スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です
・高い強度と安定性があります
【用途】
・最大21本のケーブルや流体ホースの集約に
・スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に
・高い保護等級とストレインリリーフ用
【材質】
・フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ

KEL-DPU24-21-43930で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルエントリープレート 角形の型番KEL-DPU24-21-43930のページです。
型番KEL-DPU24-21-43930に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルエントリープレート 角形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました