(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製コネクター "Nジョイナー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製コネクター "Nジョイナー"【10個入り】

通常価格(税別)
2,595円 ~ 3,094円
税込価格
2,855円 ~ 3,403円

【特長】・一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失...

詳細情報を確認する

  • 適合チューブ内径(mm):
    10
  • 材質1:
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製
  • 継手種類:
    タケノコ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589510163390
53.000
226-1725

1パック

10個入り

2,595( 2,855円 )

1日目

4589510163574
59.000
226-1714

1パック

10個入り

3,094( 3,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです
・幅広いサイズと形状をラインアップしています
【用途】
・軟質チューブ接続用
【材質】
・ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製コネクター "Nジョイナー"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました