(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンガー電石帽 SR3LONG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンガー電石帽 SR3LONG【20個入り】

通常単価(税別)
15,143円
税込単価
16,657円

【特長】・上に制帽を重ねる使い方ができます。・強い電石機能は半永久的に持続しま...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4976366007365
  • トラスココード:
    433-8782
  • 質量(g):
    186.000
  • 材質1:
    電石不織布
  • サイズ:
    長髪
  • 色:
    ホワイト

型番

SR3LONG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR3LONG

1パック

20個入り

15,143( 16,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上に制帽を重ねる使い方ができます。
・強い電石機能は半永久的に持続します。
・不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。
・電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
【用途】
・機械部品製造業、食品加工業に。
【材質】
・電石不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンガー電石帽 SR3LONGの型番SR3LONGのページです。
型番SR3LONGに関する仕様情報を記載しております。

シンガー電石帽 SR3LONGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました