(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット

通常単価(税別)
1,821円
税込単価
2,003円

【特長】・小判型フォームタイに素早く入るラッパ型形状です・六角シャンク部とソケ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975180229168
  • トラスココード:
    634-8863
  • ナット受部深さ(mm):
    50
  • 外径(mm):
    29
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    115
  • 対辺寸法(mm):
    20
  • ボルト受部深さ(mm):
    50
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 電動ドリルはラクラッチ付き、またはインパクト付きをご使用下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

型番

EKS-20TS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKS-20TS

1個

1,821( 2,003円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小判型フォームタイに素早く入るラッパ型形状です
・六角シャンク部とソケット部の連結は圧入式で、ねじれや折れに強いです
【用途】
・仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 電動ドリルはラクラッチ付き、またはインパクト付きをご使用下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケットの型番EKS-20TSのページです。
型番EKS-20TSに関する仕様情報を記載しております。

電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました