(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニプラグジョイントコネクタ 3心用【10~20個入り】

ミニプラグジョイントコネクタ 3心用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,855円 ~ 7,768円
税込価格
5,341円 ~ 8,545円

【特長】・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています・省スペース...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    300
  • 適合電線(単線)(mm):
    φ1.6~2.0
  • 差込線数(本):
    3
  • 定格電流:
    20A
  • 適合電線(mm)φ単線:
    φ1.6~2.0
  • 材質1:
    成型品:ポリカーボネート
  • 材質2:
    コンタクト:すずめっき付銅合金

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
タイプ
定格電流(A)
適用電線(銅線)単線(mm)
適合電線(より線)(m[[M2]])
電線抱合範囲 より線([[MM2]])
適合電線([[MM2]])より線
適合電線(銅線)単線(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ターミナルブロックM2
20
-
-
-
-
-
4521989183745
240.000
195-6146

1パック

10個入り

4,855( 5,341円 )

1日目

透明
プラグコネクタM
-
φ1.6~2.0
撚り線非対応
撚り線非対応
撚り線非対応
φ1.6~2.0
4521989115715
200.000
137-9819

1パック

20個入り

7,724( 8,496円 )

1日目

透明
レセプタクルコネクタM
-
φ1.6~2.0
撚り線非対応
撚り線非対応
撚り線非対応
φ1.6~2.0
4521989115708
200.000
137-9820

1パック

20個入り

7,768( 8,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています
・省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです
・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます
【用途】
・幹線と支線の接続
・Fケーブルの接続
【材質】
・成型品:ポリカーボネート
・コンタクト:すずめっき付銅合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニプラグジョイントコネクタ 3心用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました