(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(直線)【10個入り】

プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(直線)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,735円
税込単価
5,209円

【特長】・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています・ターミナル...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 極数:
    3
  • 定格電圧(V):
    100
  • 適合電線(単線)(mm):
    1.6・2.0
  • 適用電線(銅線)単線(mm):
    1.6・2.0
  • 電線抱合範囲単線(mm):
    1.6・2.0
  • 差込線数(本):
    3
  • 定格電流:
    20A
  • 適合電線(より線)(m[[M2]]):
    撚り線非対応
  • 電線抱合範囲 より線([[MM2]]):
    撚り線非対応
  • 適合電線([[MM2]])より線:
    撚り線非対応
  • 適合電線(mm)φ単線:
    1.6・2.0
  • 適合電線(銅線)単線(mm):
    1.6・2.0
  • JANコード:
    4521989009779
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    137-9817
  • 材質1:
    成型品:ポリカーボネート
  • 材質2:
    コンタクト:すずめっき付銅合金

型番

NPJ-B01-3P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPJ-B01-3P

1パック

10個入り

4,735( 5,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています
・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます
・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます
【用途】
・幹線と支線の接続
【材質】
・成型品:ポリカーボネート
・コンタクト:すずめっき付銅合金

NPJ-B01-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(直線)の型番NPJ-B01-3Pのページです。
型番NPJ-B01-3Pに関する仕様情報を記載しております。

プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(直線)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました