(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSN-210L
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN ハサミ

通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円

【特長】・世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NE...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    非粘着
  • 色:
    グレー
  • 刃先:
  • 材質2:
    ハンドル ABS樹脂

型番

DSN-210L 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSN-210L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃厚(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSN-210L

2.7
65
210
4964496325763
103.000
635-5165
ブレード ステンレス刃物鋼420J2
ビス ステンレスカシメビス

1個

3,990( 4,389円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です
・二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です
・前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです
【用途】
・事務用に
・医療用に
・手芸に
【材質】
・ハンドル ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSNの型番DSN-210Lのページです。
型番DSN-210Lに関する仕様情報を記載しております。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSN-210
DSN-240
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃厚(mm) 刃長(mm) 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質3

3,730円

( 4,103円 )
1個 -

11日目

2.7652104964496305765103.000635-5163ブレード ステンレス刃物鋼420J2ビス ステンレスカシメビス

4,240円

( 4,664円 )
1個 -

11日目

3.31002404964496305758160.000635-5166ブレード ステンレス刃物鋼6Aビス 真ちゅうネジビス

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました