(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NDN-270H
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN ハサミ

通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NE...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    非粘着
  • 刃厚(mm):
    3.3
  • 刃長(mm):
    100
  • 全長(mm):
    270
  • 材質2:
    ハンドル ABS樹脂
  • 材質3:
    ビス 真ちゅうネジビス

型番

NDN-270H 解除

Loading...

 
カタログを表示

NDN-270H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDN-270H

イエロー
4964496315122
186.000
635-5162
ブレード ステンレス刃物鋼8A

1個

5,200( 5,720円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です
・二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です
・全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました
【用途】
・事務用に
・医療用に
・手芸に
【材質】
・ハンドル ABS樹脂
・ビス 真ちゅうネジビス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDNの型番NDN-270Hのページです。
型番NDN-270Hに関する仕様情報を記載しております。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NDN-270
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

4,390円

( 4,829円 )
1個 -

11日目

ピンク4964496315023178.000635-5400ブレード ステンレス刃物鋼420J2

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました