(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) 19-958

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19-958-9010
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) 19-958 クウアツコウグ

通常単価(税別)
7,210円
税込単価
7,931円

【特長】・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ホース:エステルベースポリウレタン
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 使用流体:
    空気
  • 色:
  • 材質2:
    カップリング:鋼鉄
  • 接続継手:
    残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

19-958-9010 解除

Loading...

 
カタログを表示

19-958-9010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外径(mm)
全長(m)
内径(mm)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19-958-9010

1.4
7391390423191
769.000
201-2151
10
10
6.5
1.75
1.4
10

1個

7,210( 7,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
・火花による焼損に強いホースです。
・組付け済のためすぐに使用可能です。
・国内一般製品と互換性があります。
【用途】
・溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
【材質】
・ホース:エステルベースポリウレタン
・カップリング:鋼鉄

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) 19-958の型番19-958-9010のページです。
型番19-958-9010に関する仕様情報を記載しております。

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) 19-958のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19-958-9011
19-958-9016
19-958-9020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用圧力(MPa) JANコード 質量(g) トラスココード 外径(mm) 全長(m) 内径(mm) 肉厚(mm) 最高使用圧力(MPa) 全長(mm)

10,020円

( 11,022円 )
1個 -

1日目

1.473913904232071379.000201-212810206.51.751.420

8,246円

( 9,071円 )
1個 -

1日目

1.473913904232521014.000201-35731210821.410

10,226円

( 11,249円 )
1個 -

1日目

1.273913904232901308.000201-210113.5109.521.210

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました