(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホッチキス HD-10TL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD-10TL-P-B
ホッチキス HD-10TL ホッチキス・ステープラー

通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【特長】・とじる力を約50%削減し、にぎりやすく手が疲れにくいため作業効率アッ...

詳細情報を確認する

  • とじ枚数(枚):
    20
  • 奥行(mm):
    110
  • 高さ(mm):
    62
  • 幅(mm):
    30
  • 質量(g):
    150.000
  • 使用針:
    NO.10-1M

型番

HD-10TL-P-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

HD-10TL-P-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-10TL-P-B

ブルー
4902870876128
629-3685

1個

1,150( 1,265円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじる力を約50%削減し、にぎりやすく手が疲れにくいため作業効率アップします
・針を150本装てんできるので、交換の手間が減り、作業効率アップします
・広いとじ口と長い奥行でとじる物も挿入しやすいので、用紙以外のパッケージ留めにもおすすめです
・紙パッケージでプラスチック削減、1台あたり13gのプラスチックごみを減らしました
【用途】
・書類の整理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス HD-10TLの型番HD-10TL-P-Bのページです。
型番HD-10TL-P-Bに関する仕様情報を記載しております。

ホッチキス HD-10TLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD-10TL-P-K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,150円

( 1,265円 )
1個 -

19日目

ブラック4902870876135629-3662

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました