(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTKPLMJT3830LG
3ピン式電源タップ 8個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付 デンゲンタップ

3ピン式電源タップ 8個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付 BTKPLMJT3830LG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,394円
税込単価
9,233円

【特長】・3ピン8個口の電源タップです・落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガー...

詳細情報を確認する

  • コンセント数:
    8
  • 奥行(mm):
    378
  • 高さ(mm):
    28
  • 色:
    ライトグレー
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 幅(mm):
    49
  • コンセント形状:
    3ピン
  • プラグ形状:
    3ピン
  • 定格容量(W):
    1500

型番

BTKPLMJT3830LG 解除

Loading...

BTKPLMJT3830LG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTKPLMJT3830LG

4950190381280
790.000
452-8160

1個

8,394( 9,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ピン8個口の電源タップです
・落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです
・電源ランプ付きで目視での通電確認可能です
・強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです
・差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造です
・安心のトラッキング現象防止プラグです
・安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用しています
・設置に便利な仮固定穴です

BTKPLMJT3830LGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ピン式電源タップ 8個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付の型番BTKPLMJT3830LGのページです。
型番BTKPLMJT3830LGに関する仕様情報を記載しております。

3ピン式電源タップ 8個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTKPLMJT3850LG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

9,464円

( 10,410円 )
1個 -

1日目

49501903812971050.000452-6642

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました