(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボンクロス ロール

カーボンクロス ロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,663円
税込単価
45,829円

【特長】・柔軟です・水を含みやすい生地です・溶接火花受けシートです【用途】・火...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4945132011509
  • 質量(g):
    18600.0
  • トラスココード:
    473-2481
  • 材質1:
    炭化繊維織物
  • 長さ(m):
    30
  • 厚さ(mm):
    1

(i)ご注意

  • 沖縄・離島運賃別途
  • 穴が開いてしまったら使用しないでください。

型番

AS-C850PW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-C850PW

1個

41,663( 45,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟です
・水を含みやすい生地です
・溶接火花受けシートです
【用途】
・火花飛散防止用途に
【材質】
・炭化繊維織物

(i)ご注意

  • 沖縄・離島運賃別途
  • 穴が開いてしまったら使用しないでください。

カタログ

 

AS-C850PWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボンクロス ロールの型番AS-C850PWのページです。
型番AS-C850PWに関する仕様情報を記載しております。

カーボンクロス ロールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました