(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーマグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーマグネット【5~6個入り】

通常価格(税別)
181円
税込価格
199円

【特長】・書類の掲示に最適です【材質】・フェライト磁石・ポリスチレン(PS)

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    フェライト磁石・ポリスチレン(PS)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(直径)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4974161059800
35.000
628-6404

1パック

6個入り

181( 199円 )

11日目

30
4974161059756
50.000
628-6396

1パック

5個入り

181( 199円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の掲示に最適です
【材質】
・フェライト磁石
・ポリスチレン(PS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました