(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー

薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,712円
税込価格
6,283円

【特長】・H耐摩耗性・防指紋コーティングです・プレゼンテーションモード搭載です...

詳細情報を確認する

  • ボタン数:
    3
  • 横(mm):
    62
  • 厚さ(mm):
    26
  • 縦(mm):
    111
  • 分解能:
    1200
  • インターフェース:
    Bluetooth5.0 Class2/HID、HOGP(HID over GATT Profile)
  • 接続方式:
    無線
  • 読取り方式:
    BlueLED光学式
  • 質量(g):
    60.000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジオメトリー ブラック
4950190380955
457-6207

1個

5,712( 6,283円 )

1日目

ジオメトリー シルバー
4950190380962
457-6220

1個

5,712( 6,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H耐摩耗性・防指紋コーティングです
・プレゼンテーションモード搭載です
・MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました