(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチングボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPB03
ステンレスパンチングボックス ザル・カゴ

通常単価(税別)
15,518円
税込単価
17,070円

【特長】・軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです・網籠と比べて耐久...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ

Loading...

 
カタログを表示

SPB03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
外形寸法(mm)幅
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPB03

4550414309696
593-5072
1100
155
137
150
99
300
362
150
137
362

1個

15,518( 17,070円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです
・網籠と比べて耐久性があります
・ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます
・ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます
・電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です
【用途】
・ボトルや実験器具の洗浄かごとして
・オートクレーブ用の容器として
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパンチングボックスの型番SPB03のページです。
型番SPB03に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスパンチングボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPB01
SPB02
SPB04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 外形寸法(mm)幅 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

8,288円

( 9,117円 )
1個 -

19日目

4550414309672593-50733001046010058.420020410460204

9,780円

( 10,758円 )
1個 -

19日目

4550414309689593-5074500.0001248012078.425025412080254

18,923円

( 20,815円 )
1個 -

19日目

4550414309702593-50711200.00018513718099350412185137412

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました