(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップディスペンサー インサートカップ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カップディスペンサー インサートカップ用

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
3,871円 2,052円
税込単価
4,258円 2,257円

【特長】・オフィスでも使いやすい標準タイプです

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4901627030127
  • 質量(g):
    445.000
  • トラスココード:
    386-5718

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD5DB

12個

3,871円

2,052

( 2,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスでも使いやすい標準タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップディスペンサー インサートカップ用の型番CD5DBのページです。
型番CD5DBに関する仕様情報を記載しております。

カップディスペンサー インサートカップ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました