(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管仕様)

通常価格(税別)
416,750円 ~ 670,500円
税込価格
458,425円 ~ 737,550円

【用途】・ステンレス鋼管のねじ切り作業

詳細情報を確認する

  • 電源コード長さ(m):
    3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
標準付属ダイヘッド
標準付属チェーザ
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
奥行(mm)
幅(mm)
ねじ切能力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
自動1/2~3/4、1~1 1/2
1/2~3/4、1~1 1/2
4514706017058
370-9400
32000
500
56
-
-
15A~40A(1/2B~1-1/2B)

1個

416,750( 458,425円 )

19日目

自動1/2~3/4、1~2
1/2~3/4、1~2
4514706017461
485-4586
46000.0
600
41
390
650
15A~50A(1/2B~2B)

1個

523,750( 576,125円 )

19日目

自動1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
4514706017362
448-9314
65000
600
31
-
-
15A~80A(1/2B~3B)

1個

670,500( 737,550円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ステンレス鋼管のねじ切り作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました