(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H DW SM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VGCU-3359H-DW
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H DW SM ホカンコ

通常単価(税別)
703,125円
税込単価
773,438円

【特長】・ハイセンスなデザインで景観アップします【仕様】・タイプ:背高Hタイプ

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    947000.0
  • 背面高さ(mm):
    2397
  • 上部外寸(mm)奥行:
    6251
  • 上部外寸(mm)間口:
    3439.5
  • タイプ:
    背高Hタイプ
  • 開口部寸法(mm)間口×高さ:
    3081×2132
  • 奥行(mm):
    5921
  • 間口(mm):
    3354
  • 高さ(mm):
    2589
  • 開口部寸法(mm)間口:
    3080.5
  • 開口部寸法(mm)高さ:
    2132

型番

VGCU-3359H-DW 解除

Loading...

 
カタログを表示

VGCU-3359H-DW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
シャッター色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VGCU-3359H-DW

ダークウッド
149-0468
ダークウッド

1個

703,125( 773,438円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイセンスなデザインで景観アップします
【仕様】
・タイプ:背高Hタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H DW SMの型番VGCU-3359H-DWのページです。
型番VGCU-3359H-DWに関する仕様情報を記載しております。

ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H DW SMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VGCU-3359H-SM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード シャッター色

703,125円

( 773,438円 )
1個 -

11日目

スミ149-0467スミ

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました