(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2
システムソファ ハイバック 布張り ワークベンチ

システムソファ ハイバック 布張り PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,363円
税込単価
66,399円

【特長】・サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    625
  • 高さ(mm):
    1000
  • 座面高さ(mm):
    420
  • 張地:
    ファブリック
  • 脚色:
    ブラック

型番

PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2 解除

Loading...

PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
座面色
背面色
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2

ブラウン
1200
ブラウン
ブラウン
24400.0
655-2609

1個

60,363( 66,399円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです
・オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です
・ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます
・張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます

PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムソファ ハイバック 布張りの型番PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2のページです。
型番PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE2に関する仕様情報を記載しております。

システムソファ ハイバック 布張りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE5
PD-SK-002-S12-H-AL-WEAVE8
PD-SK-002-S9-H-AL-WEAVE2
PD-SK-002-S9-H-AL-WEAVE5
PD-SK-002-S9-H-AL-WEAVE8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅(mm) 座面色 背面色 質量(g) トラスココード

60,363円

( 66,399円 )
1個 -

19日目

グリーン1200グリーングリーン24400.0655-2606

60,363円

( 66,399円 )
1個 -

19日目

ネイビー1200ネイビーネイビー24400.0655-2604

44,288円

( 48,717円 )
1個 -

19日目

ブラウン900ブラウンブラウン19600.0655-2601

44,288円

( 48,717円 )
1個 -

19日目

グリーン900グリーングリーン19600.0655-2600

44,288円

( 48,717円 )
1個 -

19日目

ネイビー900ネイビーネイビー19600.0655-2607

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました