(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械植え竹ブラシ

機械植え竹ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
435円 ~ 585円
税込価格
479円 ~ 644円

【特長】・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです【用途】・あ...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    0.3
  • 全長(mm):
    320
  • 毛材:
    66ナイロン(ナチュラル色)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
行数(行)
植付(mm)
毛丈(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
633-6202
4550414313334
30.000
17
3
57
20

1個

495( 545円 )

19日目

633-6200
4550414313341
40.000
20
4
66
20

1個

495( 545円 )

19日目

633-6199
4550414313358
20.000
12
2
57
35

1個

435( 479円 )

19日目

633-6204
4550414313365
35.000
17
3
57
35

1個

555( 611円 )

19日目

633-6201
4550414313372
45.000
20
4
66
35

1個

585( 644円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです
【用途】
・あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械植え竹ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました