(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDM150-592GD
HDMIケーブル イコライザー付き ディスプレイケーブル

HDMIケーブル イコライザー付き HDM150-592GD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,021円
税込単価
9,923円

【特長】・イコライザー内蔵ケーブルです・フルHD対応です・3重シールドです・H...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ゴールド
  • 材質1:
    ケーブル:PVC
  • 材質2:
    コネクタアウター:アルミ

型番

HDM150-592GD 解除

Loading...

HDM150-592GD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDM150-592GD

15
4533115065924
1233.000
377-8966

1個

9,021( 9,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イコライザー内蔵ケーブルです
・フルHD対応です
・3重シールドです
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です
・3D対応(1080pフルHD可)です
・DeepColor対応です
・金メッキ端子です
・無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています
【用途】
・プロジェクターなど長距離の接続に
【材質】
・ケーブル:PVC
・コネクタアウター:アルミ

HDM150-592GDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル イコライザー付きの型番HDM150-592GDのページです。
型番HDM150-592GDに関する仕様情報を記載しております。

HDMIケーブル イコライザー付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDM200-593GD
HDM300-595GD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

11,351円

( 12,486円 )
1個 -

1日目

2045331150659311608.000377-8971

14,174円

( 15,591円 )
1個 -

1日目

3045331150659552312.000377-8963

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました