(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WSTARドリルMVE 2Dタイプ

WSTARドリルMVE 2Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,875円 ~ 40,969円
税込価格
11,963円 ~ 45,066円

【特長】・炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します・...

詳細情報を確認する

  • 有効加工深さ:
    2D(刃径×2倍)
  • 材質1:
    極超微粒子超硬合金(UWC)
  • 先端角(°):
    140

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
刃径(mm)
質量(g)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4994196628604
665-8644
6.0
20.000
6.0
29.1
67.1
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

10,875( 11,963円 )

19日目

4994196635572
665-8679
6.1
40.000
8.0
32.1
75.1
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

10,875( 11,963円 )

19日目

4994196635589
665-8717
6.2
40.000
8.0
32.1
75.1
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

10,875( 11,963円 )

19日目

4994196628680
665-8946
6.8
35.000
7.0
35.2
75.2
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

11,438( 12,582円 )

19日目

4994196628802
665-9241
8.0
50.000
8.0
38.5
80.5
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

12,750( 14,025円 )

19日目

4994196628901
665-9624
9.0
65.000
9.0
41.6
85.6
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

14,250( 15,675円 )

19日目

4994196627287
665-9683
9.2
80.000
10.0
41.7
90.7
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

15,000( 16,500円 )

19日目

4994196627577
665-9845
10.0
80.000
10.0
44.8
90.8
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

15,563( 17,119円 )

19日目

4994196627737
666-5187
10.9
105.000
11.0
49.0
97.0
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

16,875( 18,563円 )

19日目

4994196635862
666-5233
11.0
120.000
12.0
49.0
97.0
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

16,875( 18,563円 )

5日目

4994196627836
666-5322
11.4
120.000
12.0
49.1
97.1
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

17,719( 19,491円 )

19日目

4994196627850
666-5349
11.5
120.000
12.0
49.1
97.1
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

17,719( 19,491円 )

19日目

4994196627881
666-5403
11.8
125.000
12.0
49.1
97.1
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

18,188( 20,007円 )

19日目

4994196627898
666-5420
11.9
125.000
12.0
49.2
97.2
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

18,188( 20,007円 )

19日目

4994196627904
666-5446
12.0
125.000
12.0
49.2
97.2
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

18,188( 20,007円 )

19日目

4994196641399
668-7415
13.1
180.000
14.0
56.4
109.4
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

20,344( 22,378円 )

19日目

4994196641481
667-5930
14.0
185.000
14.0
56.5
109.5
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

20,813( 22,894円 )

19日目

4994196641528
667-5956
15.0
225.000
15.0
58.7
113.7
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

22,313( 24,544円 )

19日目

4994196641542
668-7768
15.5
260.000
16.0
60.8
117.8
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

22,969( 25,266円 )

19日目

4994196641559
667-5972
16.0
270.000
16.0
60.9
117.9
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

23,719( 26,091円 )

19日目

4994196641597
667-5999
17.0
315.000
17.0
63.1
122.1
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

27,844( 30,628円 )

19日目

4994196641603
668-7865
17.5
355.000
18.0
65.2
126.2
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

30,094( 33,103円 )

19日目

4994196641610
668-7881
17.8
345.000
18.0
65.2
126.2
超多層PVDコーティング(DP1020)

1個

32,156( 35,372円 )

5日目

4994196641627
667-6014
18.0
360.000
18.0
65.3
126.3
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

32,156( 35,372円 )

19日目

4994196641665
667-6057
20.0
480.000
20.0
69.6
134.6
Al-Ti-Cr-N積層コーティング

1個

40,969( 45,066円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します
・ロングドリルの下穴加工用にも適しています
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、耐熱合金、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
【材質】
・極超微粒子超硬合金(UWC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WSTARドリルMVE 2Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました